欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压力表的种类与优点

  • 2023.02.27 15:56:52
  • 米思米
  • 2209

 普通压力表

用于整个管道系统的异常监测。

 压力表的种类与优点

这是一种机械放大波登管(右图)中因压力引起的变形量并直接测量表压的仪表。根据压力表的安装位置和流体种类不同,有多种不同种类的压力表。

压力表的种类与优点

压力表的分类

分类

通用压力表

普通压力表

小型压力表

密闭型压力表

甘油填充压力表

照片

压力表的种类与优点

压力表的种类与优点

压力表的种类与优点

压力表的种类与优点

压力表的种类与优点

测量流体

气体或液体

气体或液体

气体或液体

气体或液体

气体或液体

优点
  (用途)

本压力表为恒压测量用,用于测量水、空气、油等一般流体。
  是基于JIS B 7505-1波登管压力表制造而成。

这一产品是基于JIS   B 7505-1波登管压力表制造而成,可根据安装场所及流体种类追加特殊规格。(蒸汽用、耐震用等)

其具有较小的表面直径,适合于安装空间狭小的场所。

外壳采用密封结构,主要适合在户外或恶劣环境中使用。

压力表内封有甘油,以衰减波登管的位移速度,适用于流体脉动强烈或外界振动剧烈的场所。

安装螺纹的种类与外形尺寸的关系

 

压力表的大小

可制造的螺纹尺寸

φ40

R1/8

φ50

R1/8、1/4、R1/4

φ60

R1/8、1/4、R1/4、3/8、R3/8
  (φ60的3/8螺纹仅可用于立式压力表)

φ75

1/4、R1/4、3/8、R3/8

φ100

3/8、R3/8、1/2、R1/2

φ150

3/8、R3/8、1/2、R1/2

φ200

3/8、R3/8、1/2、R1/2

 

螺纹尺寸

R1/8(1分)

9.728mm

1/4(2分)

13.157mm

3/8(3分)

16.662mm

1/2(4分)

20.955mm

3/4(6分)

26.441mm

1"(英寸)

33.249mm

 

【注意事项】
螺纹可分为R螺纹(PT螺纹)和G螺纹(PF螺纹)。1/8螺纹只有R螺纹(PT螺纹),但是1/4以上的螺纹两者均可选,所以请务必确认。

要点如下!


·     请确认形状。有A型、B型、C型、D型等。

·     请确认安装螺纹。1/8、1/4、3/8及G(平行螺纹)、R(锥形螺纹)等

·     请确认压力表的外径尺寸(φ40~φ200)。

·     请确认压力范围(MPa、kPa)。

·     请确认是使用普通规格,还是需要耐震性、耐热性、蒸汽用等规格。

·     此外,请确认是否需要检验证书,以及客户是否有其他要求。

 差压表(压力表)

这是用于测量、显示两处场所压力差值的仪器。

压力表的种类与优点

优点

·         显示两处场所的压力差值。

·         用于测量加热器和燃烧器的调节气体流量压力以及烟道通风压力。

压力表的种类与优点

用途

·     使用皮托管测量管内流速。

·     除石棉作业时的负压测量。

差压测量的原理

这一仪表是利用嵌入在由硅或其他材料制成的薄膜中的压阻元件的电阻变化来测量压力,当施加压力时,薄膜会弯曲,由此导致的压阻元件的电阻变化可作为电压信号读取出来。

压力表的种类与优点

使用方法

与差压表相连的两根管子,一根安装在要进行测量的作业现场内,另一根安装在作业现场外,用于对气压进行对比。
(显示压力差。)

空气从高压向低压流动。
使用差压表时,任何与指定压力差不同的偏差都将被检测为异常。

压力表的种类与优点

要点如下!


·     请确认测量范围(hPa)与精度。

·     请确认机械的大小(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities